??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
BB1024
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
B____ - Thrust Needle Roller Bearings
Bill of material
BB1024
MODEL
Model
LV1
Place Of Origin
MAT
Material
Equivalent to SUJ2
CODE
Code
FIX02
d
mm
FIX04
d Tolerance
mm
FIX06
D
mm
FIX08
D Tolerance
mm
FIX10
B
2 mm
FIX12
B Tolerance
0/-0.01 mm
FIX14
F
mm
FIX16
F1
mm
FIX18
d1
mm
FIX20
d1 Tolerance
mm
FIX22
D1
mm
FIX24
D1 Tolerance
mm
FIX26
B1
1 mm
FIX28
B1 Tolerance
+0.05/-0.05 mm
FIX30
Allowable Rotational Speed (Reference)
rpm
FIX32
Mass(Reference)
g
FIX34
Basic Dynamic Load Rating Ca
kN
FIX36
Basic Static Load Rating Coa
kN
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D