??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
BTP18P5-0.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
BTP11P,BTP12P,BTP13P,BTP14P,BTP15P,BTP16P,BTP17P,BTP18P,BTP19P,BTP20P,BTP21P,BTP22P,BTP31P,BTP32P,BTP33P,BTP34P,BTP35P - Flat belt chip baseband
Bill of material
BTP18P5-0.5
MODEL
Model
LV1
purpose
MAT
Material of conveying surface
MAT1
Conveying surface texture
MAT2
Friction coefficient of conveying surface
MAT3
Roller surface material
MAT4
Roller surface texture
COL
colour
CODE
Code
VAR02
Belt width W (minimum width 1 mm)
mm
값 입력 VAR02
Belt width W (minimum width 1 mm)
mm
cm
inch
ft
VAR04
Perimeter L (m) minimum unit: 0.001m
m
FIX02
Fabric layers
mm
FIX04
Total thickness
mm
FIX06
Weight
Kg/mm²
FIX08
Minimum wheel diameter
mm
FIX10
Allowable stress
kg/cm
FIX12
Continuous service temperature
°C
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D