??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
BYSR8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
BYSR - Precision Lock Nuts
Bill of material
BYSR8
MODEL
Model
BYSR8
BMAT
Main Body Material
Equivalent to SCM400
BHN
Main Body Hardness
28~32HRC
BSUR
Main Body Surface treatment
Blackening treatment
SMAT
Set Screw Material
Equivalent to SCM435
SHN
Set Screw Hardness
35~40HRC
SSUR
Set Screw Surface treatment
Blackening treatment
LMAT
Locking Metal Material
Phosphor Bronze
CODE
Code
BYSR
VAR02
M
FIX02
MxPitch (Fine)
8×0.75
FIX04
D
16 mm
FIX06
T
8 mm
FIX08
S
3 mm
FIX10
W
2.0 mm
FIX12
da
11 mm
FIX14
M1
2×M4
FIX16
Max. Tightening Torque
3.5 N·M
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D