??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
BYSR8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
BYSR - Precision Lock Nuts
Bill of material
BYSR8
MODEL
Model
BYSR8
BMAT
Main Body Material
Equivalent to SCM400
BHN
Main Body Hardness
28~32HRC
BSUR
Main Body Surface treatment
Blackening treatment
SMAT
Set Screw Material
Equivalent to SCM435
SHN
Set Screw Hardness
35~40HRC
SSUR
Set Screw Surface treatment
Blackening treatment
LMAT
Locking Metal Material
Phosphor Bronze
CODE
Code
BYSR
VAR02
M
FIX02
MxPitch (Fine)
8×0.75
FIX04
D
16 mm
FIX06
T
8 mm
FIX08
S
3 mm
FIX10
W
2.0 mm
FIX12
da
11 mm
FIX14
M1
2×M4
FIX16
Max. Tightening Torque
3.5 N·M
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D