??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
BZACB7002-N-60
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
BZACB,BZAC - 向心轴承座组件-圆法兰型
明细表
BZACB7002-N-60
MODEL
型号
BMAT
轴承材质
SUJ2
FMAT
固定座材质
相当于S45C
FSUR
固定座表面处理
IMAT
内圈调整环材质
相当于S45C
ISUR
内圈调整环表面处理
CMAT
盖板材质
相当于S45C
CSUR
盖板表面处理
RMAT
固定用轴环材质
相当于S45C
RSUR
固定用轴环表面处理
MMAT
盖板固定螺栓材质
MSUR
盖板固定螺栓表面处理
CODE
Code
VAR02
轴承型号
VAR04
盖板选择
VAR06
L 选择
mm
FIX02
A
75 mm
FIX04
d
15 mm
FIX06
D
32 mm
FIX08
D 公差
+0.025/0 mm
FIX10
D1
50 mm
FIX12
D1 公差
-0.009/-0.025 mm
FIX14
F
18 mm
FIX16
Da
48 mm
FIX18
T
12 mm
FIX20
B
9 mm
FIX22
h1
13 mm
FIX24
h2
20 mm
FIX26
深沟滚珠轴承型号
6002ZZ
FIX28
dk
28 mm
FIX30
P1
62 mm
FIX32
d1
11.0 mm
FIX34
d2
6.6 mm
FIX36
h
6.6 mm
FIX38
T1
6 mm
FIX40
T2
8 mm
FIX42
P2
40 mm
FIX44
d3
6.5 mm
FIX46
d4
3.5 mm
FIX48
t1
3.1 mm
FIX50
N 标准盖板d5
21 mm
FIX52
S 油封用盖板 Sx
0 mm
FIX54
S 油封用盖板 Sz
0 mm
FIX56
S 油封用盖板 St
0.0 mm
FIX58
附件油封
20325
FIX60
R O型圈用盖板 Rx
0 mm
FIX62
R O型圈用盖板 Rz
0 mm
FIX64
R O型圈用盖板 Rt
0.0 mm
FIX66
R O型圈用盖板 r
0.0 mm
FIX68
附件O型圈
20
FIX70
盖板固定螺栓
M3-8
FIX72
固定用轴环外径
20 mm
FIX74
固定用轴环内径
15 mm
FIX76
固定用轴环长度
8.5 mm
FIX78
内圈调整环外径
20 mm
FIX80
内圈调整环内径
15 mm
FIX82
内圈调整环长度C
22 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D