??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
BZKA623ZZ
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
BZFAB,BZFA,ZCZ11CAM,ZCZ11SAM,ZCZ11SS,BZKAB,BZKA,ZCZ12CAM,ZCZ12SAM,ZCZ12SS,BZHAB,BZHA,ZCZ13CAM,ZCZ13SAM,ZCZ13SS - Bearings with Housings - Single bearing type with buckle ring
Bill of material
BZKA623ZZ
MODEL
Model
LV1
Shape
FMAT
Fixed seat material
BMAT
Bearing material
FSUR
Fixed seat surface treatment
ATT
Buckle attachments
CODE
Code
VAR02
Bearing No.
FIX02
d
3 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
D Tolerance
+0.015/0 mm
FIX08
B
4 mm
FIX10
Ha
33 mm
FIX12
W
16 mm
FIX14
T
9 mm
FIX16
R1
2 mm
FIX18
dh
7 mm
FIX20
P.C.D.
24 mm
FIX22
K
27 mm
FIX24
A
24 mm
FIX26
F
- mm
FIX28
M(Coarse thread)(d2)
M4(3.3)
FIX30
d1
6.5 mm
FIX32
H1
3.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D