??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
BZKB623ZZ-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
BZFBB,BZFB,ZCZ20CAM,ZCZ20SAM,ZCZ20SS,BZKBB,BZKB,ZCZ21CAM,ZCZ21SAM,ZCZ21SS,BZHBB,BZHB,ZCZ22CAM,ZCZ22SAM,ZCZ22SS - Bearings with Housings - Double Bearings, Retained, L Selectable
Bill of material
BZKB623ZZ-20
MODEL
Model
LV1
Shape
FMAT
Fixed seat material
BMAT
Bearing material
FSUR
Fixed seat surface treatment
ATT
Buckle attachments
CODE
Code
VAR02
Bearing No.
VAR04
L Selection
mm
FIX02
d
3 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
D Tolerance
+0.015/0 mm
FIX08
B
4 mm
FIX10
l
2.65 mm
FIX12
Ha
33 mm
FIX14
W
16 mm
FIX16
T
7 mm
FIX18
dh
7 mm
FIX20
D1
14 mm
FIX22
D1 Tolerance
-0.006/-0.024 mm
FIX24
P.C.D.
24 mm
FIX26
K
27 mm
FIX28
A
24 mm
FIX30
F
- mm
FIX32
d1
6.5 mm
FIX34
d2
3.5 mm
FIX36
H1
3.2 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D