??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
BZKR623ZZ
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
BZFRB,BZFR,ZCZ14CAM,ZCZ14SAM,ZCZ14SS,BZKRB,BZKR,ZCZ15CAM,ZCZ15SAM,ZCZ15SS,BZHRB,BZHR,ZCZ16CAM,ZCZ16SAM,ZCZ16SS - Bearings with Housings - Standard with Pilot, Retained
Bill of material
BZKR623ZZ
MODEL
Model
LV1
Shape
FMAT
Fixed seat material
BMAT
Bearing material
FSUR
Fixed seat surface treatment
ATT
Buckle attachments
CODE
Code
VAR02
Bearing No.
FIX02
d
3 mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
D Tolerance
+0.015/0 mm
FIX08
B
4 mm
FIX10
Ha
33 mm
FIX12
W
16 mm
FIX14
T
9 mm
FIX16
T1
7 mm
FIX18
S
2 mm
FIX20
R1
2 mm
FIX22
dh
7 mm
FIX24
D1
14 mm
FIX26
D1 Tolerance
-0.006/-0.024
FIX28
P.C.D.
24 mm
FIX30
K
27 mm
FIX32
A
24 mm
FIX34
F
mm
FIX36
M(Coarse thread)(d2)
M4(3.3)
FIX38
d1
6.5 mm
FIX40
H1
3.5 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D