??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
BZP4-7-L15
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
BZP,BZPM,BZPS - 轴承止动销-标准选择型
明细表
BZP4-7-L15
MODEL
型号
MAT
材质
SUR
表面处理
CODE
型号
VAR02
D
mm
VAR04
H选择
mm
VAR06
L选择
mm
FIX02
B
2 mm
FIX04
W
2.0 mm
FIX06
M(粗牙)
M4
FIX08
F
6 mm
FIX10
DS
6 mm
FIX12
适用轴承
674·694·624
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D