??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
BZP4-7-L15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
BZP,BZPM,BZPS - Bearing Shaft Screws - Standard selection
Bill of material
BZP4-7-L15
MODEL
Model
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
H
mm
VAR06
L
mm
FIX02
B
2 mm
FIX04
W
2.0 mm
FIX06
M (Coarse)
M4
FIX08
F
6 mm
FIX10
DS
6 mm
FIX12
Applicable Bearing
674·694·624
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D