??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CFHRS6-16
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CFHR,CFHM,CFHRS,CFHMS - 凸轮轴承-偏心型
明细表
CFHRS6-16
MODEL
型号
LV1
形状
LV2
类型
MAT
材质
相当于SUJ2
ATT
附件
1个内六角螺帽(S45C,发黑处理)
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
d 容差
0/-0.012 mm
VAR04
D
mm
FIX04
D公差
0/-0.008 mm
FIX06
M
M6×1.0
FIX08
k
9 mm
FIX10
W
11 mm
FIX12
W1
12.0 mm
FIX14
L
28 mm
FIX16
d1
- mm
FIX18
e
0.25 mm
FIX20
H
3 mm
FIX22
r
0.5 mm
FIX24
基本额定负载Cr(动)
3.59 kN
FIX26
基本额定负载Cor(静)
3.58 kN
FIX28
最大容许负载
2.11 kN
FIX30
轨道负载容量
kN
FIX32
最高转速
rpm
FIX34
重量
18 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D