??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CFRFN5-20-5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CFRFN,CFSRFN - Pin external thread type for roller cam follower
Bill of material
CFRFN5-20-5
MODEL
Model
LV1
type
L * F size specified type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
Dg6 tol
-0.004/-0.012 mm
VAR04
L specified unit 1mm
mm
Enter value for VAR04
L specified unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR06
F
mm
Enter value for VAR06
F
mm
cm
inch
ft
FIX04
M (coarse thread)
M5
FIX06
Ta
2 mm
FIX08
B
8 mm
FIX10
(C)
9.2 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D