??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
TLG38S5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CFRTU,C-CFRTU,TLG37S,CFRTUH,C-CFRTUH,TLG38S,CFRT,C-CFRT,TLG39S,CFRTH,C-CFRTH,TLG10S - Roller Followers - Solid
Bill of material
TLG38S5
MODEL
Model
LV1
Type
LV2
Load Type
LV3
Place of Origin
MAT
Material
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
D
16 mm
FIX04
a
12.0 mm
FIX06
Wa
11 mm
FIX08
W1
12 mm
FIX10
r
0.5 mm
FIX12
Basic Load Rating C(Dynamic)
KN
FIX14
Basic Load Rating Cor(Static)
KN
FIX16
Max. Rotational Speed
rpm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D