??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
TLG38S5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CFRTU,C-CFRTU,TLG37S,CFRTUH,C-CFRTUH,TLG38S,CFRT,C-CFRT,TLG39S,CFRTH,C-CFRTH,TLG10S - Roller Followers - Solid
Bill of material
TLG38S5
MODEL
Model
LV1
Type
LV2
Load Type
LV3
Place of Origin
MAT
Material
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
D
16 mm
FIX04
a
12.0 mm
FIX06
Wa
11 mm
FIX08
W1
12 mm
FIX10
r
0.5 mm
FIX12
Basic Load Rating C(Dynamic)
KN
FIX14
Basic Load Rating Cor(Static)
KN
FIX16
Max. Rotational Speed
rpm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D