??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CFSTJ6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CFSTJ,TLG32CP - Roller Followers - Urethane Type - Separate - No Seal
Bill of material
CFSTJ6
MODEL
Model
LV1
Shape
BMAT
Main Body Material
Equivalent to SUJ2
UMAT
Urethane Material
Shore A90
AOT
Anbient operating temp.
Below 80 ° C
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
Da
19 mm
FIX04
dr
10 mm
FIX06
B
9.8 mm
FIX08
B1
10 mm
FIX10
r
0.5 mm
FIX12
Allowable Load
96 N
FIX14
Max. Rotational Speed
4900 rpm
FIX16
Mass
22.3 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D