??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CJF3-0.5
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CJF - Floating joint standard type
Bill of material
CJF3-0.5
MODEL
Model
CJF3-0.5
LV1
type
Standard type
CODE
Code
CJF
VAR02
No.
VAR04
pitch
mm
FIX02
MA
23.5 mm
FIX04
MB
7.5 mm
FIX06
MC
3.0 mm
FIX08
MD
15.0 mm
FIX10
ME
11.8 mm
FIX12
MF
5.5 mm
FIX14
MG
2.4 mm
FIX16
MH
4.0 mm
FIX18
MI/MJ
M3X0.5
FIX20
ML
5.5 mm
FIX22
MM
12 mm
FIX24
MK
±5°
FIX26
Radial compensation
0.5 mm
FIX95
PDF
PDF.
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D