??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CL17CB1.0-20-5-6-W7-H10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CL16CB,CL16CN,CL16S,CL17CB,CL17CN,CL17S,CL18CB,CL18CN,CL18S - Spur Gears - Configurable
Bill of material
CL17CB1.0-20-5-6-W7-H10
MODEL
Model
LV1
Shaft Bore Specifications
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
CODE
Code
VAR02
Module
VAR04
Number of teeth
VAR06
B specified unit 1mm
mm
값 입력 VAR06
B specified unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
Axle hole diameter P specified unit 1mm
mm
VAR10
Hub W specified unit 1mm
mm
값 입력 VAR10
Hub W specified unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
Hub H specified unit 1mm
mm
값 입력 VAR12
Hub H specified unit 1mm
mm
cm
inch
ft
FIX02
Base circle diameter d
20.0 mm
FIX04
Addendum circle diameter D
22.0 mm
FIX06
Root circle diameter G
17.50 mm
FIX08
M(coarse thread)
FIX10
Attachment:Stop screw
VAR14
Stop screw hole additional processing
VAR16
Change Thread Hole
VAR18
TPC
mm
VAR20
Additional Step Hole
VAR22
Z Specify unit 1mm
mm
VAR24
J Specify unit 0.1mm
mm
VAR26
Q Specify unit 1mm
mm
VAR28
R Specify unit 1mm
mm
VAR30
S Specify unit 1mm
mm
VAR32
T Specify unit 1mm
mm
VAR34
Additional processing holes on the side
VAR36
KFC Specify unit 1mm
mm
VAR38
KTC Specify unit 1mm
mm
VAR40
K Specify unit 0.5mm
mm
VAR42
QFC Specify unit 1mm
mm
VAR44
QTC Specify unit 1mm
mm
VAR46
M to choose
VAR48
LFC Specify unit 1mm
mm
VAR50
LTC Specify unit 1mm
mm
VAR52
M to choose
FIX20
C
0.0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D