??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
CL23CB1.0-35-10-G-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CL23CB,CL23CN - Keyless Hub - Spur Gears
Bill of material
CL23CB1.0-35-10-G-8
MODEL
Model
GMAT
Gears Material
Equivalent to S45C
BMAT
Bushing Material
Equivalent to S45C
GSUR
Gears Surface treatment
BSUR
Bushing Surface treatment
ATT
Attachment
-
CODE
Code
VAR02
Module
VAR04
Number of teeth
VAR06
B
10 mm
VAR08
Gear shape
VAR10
Axle hole diameter d
mm
FIX02
Bushing Type
ST Bushing
FIX04
Base circle diameter d
35.0 mm
FIX06
Addendum circle diameter D
37.0 mm
FIX08
Root circle diameter G
32.50 mm
FIX10
l1
10 mm
FIX12
L1
20 mm
FIX14
H
30 mm
FIX16
Flexural strength with allowable transfer force
12.12 N·m
FIX18
Max. Allowable Torque
16 N·m
FIX20
D
25.5 mm
FIX22
(L2)
8.5 mm
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D