??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
CL33Q26-12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CL33Q - Non contact magnetic gear - standard type
Bill of material
CL33Q26-12
MODEL
Model
CL33Q26-12
LV1
Combination type
Orthorhombic type
MAT
Material of magnet part
Neodymium magnet
SUR
Surface treatment of magnet part
Electrodeposition coating
CODE
Code
CL33Q
VAR02
D
mm
VAR04
d XZ
mm
FIX02
Ha
25.5 mm
FIX04
W
14 mm
FIX06
l
5 mm
FIX08
M
M2.5
FIX10
Tightening torque
0.333 N*m
FIX12
F
1.5 mm
FIX14
E
11.5 mm
FIX16
Allowable torque
0.097 N·m
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D