??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CL33Q26-12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CL33Q - Non contact magnetic gear - standard type
Bill of material
CL33Q26-12
MODEL
Model
CL33Q26-12
LV1
Combination type
Orthorhombic type
MAT
Material of magnet part
Neodymium magnet
SUR
Surface treatment of magnet part
Electrodeposition coating
CODE
Code
CL33Q
VAR02
D
mm
VAR04
d XZ
mm
FIX02
Ha
25.5 mm
FIX04
W
14 mm
FIX06
l
5 mm
FIX08
M
M2.5
FIX10
Tightening torque
0.333 N*m
FIX12
F
1.5 mm
FIX14
E
11.5 mm
FIX16
Allowable torque
0.097 N·m
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D