??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CL33Q26-12
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CL33Q - Non contact magnetic gear - standard type
Bill of material
CL33Q26-12
MODEL
Model
CL33Q26-12
LV1
Combination type
Orthorhombic type
MAT
Material of magnet part
Neodymium magnet
SUR
Surface treatment of magnet part
Electrodeposition coating
CODE
Code
CL33Q
VAR02
D
mm
VAR04
d XZ
mm
FIX02
Ha
25.5 mm
FIX04
W
14 mm
FIX06
l
5 mm
FIX08
M
M2.5
FIX10
Tightening torque
0.333 N*m
FIX12
F
1.5 mm
FIX14
E
11.5 mm
FIX16
Allowable torque
0.097 N·m
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D