??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
CLT35CB1.0N-20
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CLT35CB,CLT35CBH,CLT35S - Rack Gears - L Configurable - Hole Position Configurable Type
Bill of material
CLT35CB1.0N-20
MODEL
Model
LV1
Type
Hole Position Configurable Type
MAT
Material
HN
hardness
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR02
Module
VAR04
Hole Machining
VAR06
Overall Length L Specify unit 1mm
mm
Введите значение для VAR06
Overall Length L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR08
Hole Position A Specify unit 1mm
mm
VAR10
Hole Position B Specify unit 1mm
mm
VAR12
Hole Position C Specify unit 1mm
mm
FIX02
P(Pitch)
3.142 mm
FIX04
Wa
10 mm
FIX06
H
mm
FIX08
h
mm
FIX10
d1
0.0 mm
FIX12
d2
0.0 mm
FIX14
Z1
0.0 mm
FIX16
M(coarse thread)
-
VAR14
End additional processing of Tapped
VAR16
M Selection
FIX95
PDF
PDF
Загрузка CAD-моделей
Вы еще не создали файл CAD или PDF для загрузки.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D