??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CP13AK16-6-6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CP13A,CP13AK,CP13ALK,CP13ARK - 膜片式联轴器 单膜片式 高刚性止动螺栓固定型
明细表
CP13AK16-6-6
MODEL
型号
LV1
轴孔形状
MMAT
主体材质
铝合金
DMAT
膜片材质
不锈钢
SUR
表面处理
本色阳极
ATT
附件
内六角螺栓
CODE
code
VAR02
No.
VAR04
变更d1侧孔径
VAR06
d1 选择
mm
VAR08
LDC 最小单位0.1mm
mm
VAR10
变更d2侧孔径
VAR12
d2 选择
mm
VAR14
RDC最小单位0.1mm
mm
FIX02
D
16 mm
FIX04
L
16.6 mm
FIX06
LF
8.1 mm
FIX08
F
3.3 mm
FIX10
M
M2.5
FIX12
锁紧扭矩
0.8 N*m
FIX14
额定扭矩
0.5 N*m
FIX16
最高转速
10000 r/min
FIX18
惯性力矩
3.16×10-7 kg*m^2
FIX20
静态扭转刚性
950 N*m/rad
FIX22
容许径向偏差
1.0 mm
FIX24
容许角向偏差
1.0 °
FIX26
容许轴向偏差
±0.2 mm
FIX28
重量
8 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D