??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
CP30A55-15-15
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CP30A - 爪形聯軸器 止動螺栓夾緊型
明細表
CP30A55-15-15
MODEL
型號
CP30A55-15-15
MMAT
主體材質
鋁合金
SMAT
間隔環材質
聚氨酯
MSUR
主體表面處理
陽極氧化
ATT
附件
止動螺絲
CODE
code
CP30A
VAR02
No.
VAR04
d1 選擇
mm
VAR06
d2 選擇
mm
FIX02
D
55 mm
FIX04
D1
56 mm
FIX06
L
60 mm
FIX08
L1
21.0 mm
FIX10
d
27 mm
FIX12
F
15.0 mm
FIX14
N
M4
FIX16
M
M6
FIX18
鎖緊扭矩
15 N*m
FIX20
額定扭矩
20 N*m
FIX22
最高轉速
8000 r/min
FIX24
慣性力矩
1.0x10^-4 kg*m^2
FIX26
靜態扭轉剛性
600 N*m/rad
FIX28
容許徑向偏差
0.3 mm
FIX30
容許角向偏差
2 °
FIX32
容許軸向偏差
±0.5 mm
FIX34
重量
300 g
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
2D