??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CP33SK15-6-6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CP33S,CP33SK,CP33SLK,CP33SAK - Cross coupling bolt clamping type
Bill of material
CP33SK15-6-6
MODEL
model
LV1
Shaft hole shape
MMAT
Main material
stainless steel
SMAT
Spacer ring material
POM
ATT
Attachment
Hexagon socket head bolt
CODE
code
VAR02
No.
VAR04
d1 Selection
mm
VAR06
d2 Selection
mm
VAR08
Change the hole diameter of d1 side
VAR10
Change d2 side aperture
FIX02
D
14.5 mm
FIX04
D1
15.0 mm
FIX06
d
5.0 mm
FIX08
L
18.4 mm
FIX10
l
6.6 mm
FIX12
A
4.5 mm
FIX14
F
3.2 mm
FIX16
M
M2.5
FIX18
Locking torque
1.0 N*m
FIX20
Rated torque
2 N*m
FIX22
Maximum speed
10000 r/min
FIX24
Moment of inertia
5.0x10^-7 kg*m^2
FIX26
Static torsional stiffness
90 N*m/rad
FIX28
Allowable radial deviation
0.8 mm
FIX30
Allowable angular deviation
3 °
FIX32
Allowable axial deviation
±0.45 mm
FIX34
weight
15.0 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D