??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CP39A12-3-3
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CP39A,CP39S - Parallel grooved coupling Long stop screw fixed type
Bill of material
CP39A12-3-3
MODEL
Model
MAT
Main material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
Stop screw
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
d1 selected
mm
VAR06
d2 selected
mm
FIX02
D
12 mm
FIX04
L
18.5 mm
FIX06
L1
5.0 mm
FIX08
M
M2.5
FIX10
F
2.5 mm
FIX12
Locking torque
0.5 N*m
FIX14
Rated torque
0.4 N·m
FIX16
Maximum speed
52000 r/min
FIX18
Moment of inertia
kg*m^2
FIX20
Static Torsional Stiffness
N·m/rad
FIX22
Radial deviation
0.10 mm
FIX24
Axial deviation
±0.3 mm
FIX26
Angular deviation
2.0 °
FIX28
weight
g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D