??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
CP45Z16-5-5
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CP45Z - 彈簧式聯軸器止動螺絲固定型
明細表
CP45Z16-5-5
MODEL
型號
CP45Z16-5-5
MAT
主體材質
鋅合金
SUR
surface treatment
本色陽極
ATT
附件
止動螺絲
CODE
Code
CP45Z
VAR02
No.
VAR04
d1軸徑選擇
mm
VAR06
d2軸徑選擇
mm
FIX02
D
16 mm
FIX04
L
27 mm
FIX06
L1
8.5 mm
FIX10
M
M3
FIX08
F
3.0 mm
FIX12
鎖緊扭矩
0.7 N*m
FIX14
額定扭矩
0.5 N·m
FIX16
最高轉速
3000 r/min
FIX18
慣性力矩
1.02x10-6 kg/m^2
FIX20
靜態扭轉剛度
0.17 N·m/rad
FIX22
徑向偏差
1.0 mm
FIX24
軸向偏差
±1 mm
FIX26
角向偏差
8.0 °
FIX28
重量
30 g
FIX95
資料檔案
資料檔案
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
2D