??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
CP47CK69-14-14
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CP47CK - Chain coupling
Bill of material
CP47CK69-14-14
MODEL
Model
CP47CK69-14-14
MMAT
Main material
S45C
SMAT
Shell material
Aluminum alloy die casting
CMAT
Chain material
steel
ATT
Attachment
Stop screw
CODE
Code
CP47CK
VAR02
No.
VAR04
d1 selected
mm
VAR06
d2 selected
mm
FIX02
D
69 mm
FIX04
La
63 mm
FIX06
L1
64.8 mm
FIX08
V
16 mm
FIX10
V1
29.8 mm
FIX12
D1
45 mm
FIX14
D2
25 mm
FIX16
D3
26.5 mm
FIX18
W
10.2 mm
FIX20
Maximum speed
250 r/min
FIX22
Allowable transmission torque below 50rpm
100 N·m
FIX24
weight
600 g
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D