??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CP65AK19-6-6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CP65A,CP65AK,CP65ALK,CP65ARK - Coupling single diaphragm high torque clamping type
Bill of material
CP65AK19-6-6
MODEL
Model
LV1
Shaft hole shape
MMAT
Main body Material
Aluminum alloy
DMAT
Diaphragm, pin Material
stainless steel
MSUR
Main body Surface treatment
Natural anode
ATT
Attachment
Hexagon socket bolt
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
Change d1 side aperture
VAR06
d1 selected
mm
VAR08
LDC Specify unit 0.1mm
mm
VAR10
Change d2 side aperture
VAR12
d2 selected
VAR14
RDC Specify unit 0.1mm
mm
FIX02
D
19 mm
FIX04
L
20 mm
FIX06
L1
9.10 mm
FIX08
S
1.8 mm
FIX10
F
3.3 mm
FIX12
M
M2.5
FIX14
Locking torque
0.8 N·m
FIX16
Rated torque
0.7 N·m
FIX18
Maximum speed
33000 r/min
FIX20
Moment of inertia
6.3x10-7 kg/m^2
FIX22
Static Torsional Stiffness
280 N·m/rad
FIX24
Allowable radial deviation
- mm
FIX26
Allowable angular deviation
0.7 °
FIX28
Allowable axial deviation
±0.2 mm
FIX30
weight
9 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
2D