??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CPBXRK16-4-6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CPBX,CPBXK,CPBXLK,CPBXRK,CPBXS,CPBXSK,CPBXSLK,CPBXSRK - Coupling bellows plug fixed type
Bill of material
CPBXRK16-4-6
MODEL
Model
LV1
Shaft hole shape
MAT
Material
SUR
Surface treatment
-
ATT
Attachment
Fixing screw
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
Change d1 side aperture
VAR06
d1 selected
VAR08
LDC Specify unit 0.1mm
mm
VAR10
Change d2 side aperture
VAR12
d2 selected
VAR14
RDC Specify unit 0.1mm
mm
FIX02
L
27 mm
FIX04
L1
7.5 mm
FIX06
L2
2.0 mm
FIX08
N
15 mm
FIX10
F
3.00 mm
FIX12
M
M3
FIX14
Tightening torque
0.7 N·m
FIX16
Rated torque
1.0 N·m
FIX18
Radial deviation
0.10 mm
FIX20
Angular deviation
2.0 °
FIX22
Static Torsional Stiffness
150 N·m/rad
FIX24
Maximum speed
20000 r/min
FIX26
Moment of inertia
7.9x10-7 kg/m^2
FIX28
Axial deviation
+0.4~-1.2
FIX30
weight
22 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D