??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CPEL56-8-8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CPEL - 联轴器-双膜片式-键槽型
明细表
CPEL56-8-8
MODEL
型号
CPEL56-8-8
LV1
轴孔形状
两端键槽孔
MMAT
主体材质
相当于S45C
DMAT
膜片,销
相当于不锈钢
MSUR
主体 表面处理
发黑处理
DSUR
膜片,销 表面处理
-
ATT
附件
内六角螺栓
CODE
Code
CPEL
VAR02
No.
VAR06
d1轴径(带键槽孔孔径6以上可选)
VAR12
d2轴径(带键槽孔孔径6以上可选)
FIX02
D
56 mm
FIX04
D1(d1端)
32 mm
FIX05
D1(d2端)
32 mm
FIX06
L
74 mm
FIX08
L1
20 mm
FIX09
L2
24 mm
FIX10
W
5.0 mm
FIX12
M
M5 mm
FIX18
额定扭矩
25 N·m
FIX20
最大扭矩
50 N·m
FIX22
容许偏角
1.5 °
FIX26
静态扭转刚度
7500 N·m/rad
FIX28
最高转速
15000 r/min
FIX30
惯性力矩
0.19x10-3 kg*m^2
FIX32
容许轴向偏差
±1.0 mm
FIX34
重量
500 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D