??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CPEL56-8-8
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CPEL - Coupling - double membrane - keyway type
Bill of material
CPEL56-8-8
MODEL
Model
CPEL56-8-8
LV1
Shaft hole shape
Keyway holes at both ends
MMAT
Main body Material
Equivalent to S45C
DMAT
Diaphragm, pin Material
Equivalent toStainless steel
MSUR
Main body Surface treatment
Blackening treatment
DSUR
Diaphragm, pin Surface treatment
-
ATT
Attachment
Inner hexagonal bolt
CODE
Code
CPEL
VAR02
No.
VAR06
d1 selected
VAR12
d2 selected
FIX02
D
56 mm
FIX04
D1(d1 Part)
32 mm
FIX05
D1(d2 Part)
32 mm
FIX06
L
74 mm
FIX08
LF
20 mm
FIX09
L2
24 mm
FIX10
W
5.0 mm
FIX12
M
M5 mm
FIX18
Rated torque
25 N·m
FIX20
Maximum torque
50 N·m
FIX22
Allowable deflection angle
1.5 °
FIX26
Static Torsional Stiffness
7500 N·m/rad
FIX28
Maximum speed
15000 r/min
FIX30
Moment of inertia
0.19x10-3 kg*m^2
FIX32
Allowable Axial Deviation
±1.0 mm
FIX34
weight
500 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D