??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CPFF70-18-18
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CPFF - Coupling - single Disc - Expansion Sets Series
Bill of material
CPFF70-18-18
MODEL
Model
CPFF70-18-18
MMAT
Main body Material
Equivalent to S45C
DMAT
Diaphragm, pin Material
Stainless steel
MSUR
Main body Surface treatment
Blackening treatment
DSUR
Diaphragm, pin Surface treatment
-
ATT
Attachment
Locking bolt
CODE
Code
CPFF
VAR02
No.
VAR04
d1 selected
VAR06
d2 selected
FIX02
D
70 mm
FIX04
L
65 mm
FIX06
L1
29.0 mm
FIX08
W
7 mm
FIX10
M
M6
FIX12
M1
4-M6
FIX14
M2
2-M6
FIX16
Rated torque
70 N·m
FIX18
Maximum torque
140 N·m
FIX20
Allowable deflection angle
0.5 °
FIX22
Static Torsional Stiffness
58×10^3 N·m/rad
FIX24
Maximum speed
17000 r/min
FIX26
Moment of inertia
0.65×10^-3 kg*m^2
FIX28
Allowable Axial Deviation
±0.5 mm
FIX30
weight
950 g
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D