??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CPGXK15-6-6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CPGX,CPGXK,CPGXLK,CPGXRK - 十字形联轴器-高刚性止动螺丝固定型
明细表
CPGXK15-6-6
MODEL
型号
LV1
轴孔形状
HMAT
毂材质
SUS304 烧结合金
SMAT
调整环材质
铝青铜(填充固体润滑剂)
ATT
附件
止动螺丝
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
变更d1侧孔径
VAR06
d1轴径选择
VAR08
LDC 最小单位0.1mm
mm
VAR10
变更d2侧孔径
VAR12
d2轴径选择
VAR14
RDC最小单位0.1mm
mm
FIX02
D
14.5 mm
FIX04
D1
15.0 mm
FIX06
d3
7.2 mm
FIX08
L
16.0 mm
FIX10
l
5.4 mm
FIX11
F
2.6 mm
FIX12
止动螺丝M
M3
FIX14
止动螺丝紧固扭矩
0.7 N·m
FIX16
容许扭矩
3 N·m
FIX18
容许偏角
1.5 °
FIX20
容许偏心
0.5 mm
FIX22
静态扭转刚度
800 N·m/rad
FIX24
最高转速
8000 r/min
FIX26
惯性力矩
4x10-8 kg/m^2
FIX28
容许轴向振幅
±0.1 mm
FIX30
重量
15 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D