??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CPGXK15-6-6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CPGX,CPGXK,CPGXLK,CPGXRK - Cross Couplings - High Rigidity - Set Screw
Bill of material
CPGXK15-6-6
MODEL
Model
LV1
Shaft hole shape
HMAT
Hub Material
SUS304 Sintered alloy
SMAT
Spacer Material
Aluminum Bronze (Sold Lubricant Embedded)
ATT
Attachment
Set Screw
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
Change d1 side aperture
VAR06
d1 selected
VAR08
LDC Specify unit 0.1mm
mm
VAR10
Change d2 side aperture
VAR12
d2 selected
VAR14
RDC Specify unit 0.1mm
mm
FIX02
D
14.5 mm
FIX04
D1
15.0 mm
FIX06
d3
7.2 mm
FIX08
L
16.0 mm
FIX10
l
5.4 mm
FIX11
F
2.6 mm
FIX12
Set Screw M
M3
FIX14
Set Screw Tightening torque
0.7 N·m
FIX16
Allowable Torque
3 N·m
FIX18
Angular Misalignment
1.5 °
FIX20
Lateral Misalignment
0.5 mm
FIX22
Static Torsional Spring Constant
800 N·m/rad
FIX24
Max. Rotational Speed
8000 r/min
FIX26
Moment of Inertia
4x10-8 kg/m^2
FIX28
Allowable Axial Misalignment
±0.1 mm
FIX30
Mass
15 g
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D