??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CPLXK12-6-6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CPLX,CPLXK,CPLXLK,CPLXRK,CPLXS - 联轴器-沟槽式-螺塞固定型
明细表
CPLXK12-6-6
MODEL
型号
LV1
轴孔形状
MAT
材质
SUR
表面处理
ATT
附件
固定螺丝
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
变更d1侧孔径
VAR06
d1轴径选择
VAR08
LDC 最小单位0.1mm
mm
VAR10
变更d2侧孔径
VAR12
d2轴径选择
VAR14
RDC最小单位0.1mm
mm
FIX02
D
12.0
FIX04
L
18.5 mm
FIX06
L1
2.5 mm
FIX12
M
M3
FIX16
拧紧扭矩
0.7 N·m
FIX18
额定扭矩
0.3 N·m
FIX20
径向偏差
0.10 mm
FIX22
角向偏差
2.0 °
FIX26
静态扭转刚度
45 N·m/rad
FIX28
最高转速
32000 r/min
FIX30
惯性力矩
kg/m^2
FIX32
轴向偏差
±0.2 mm
FIX34
重量
g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D