??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
CPLXK12-6-6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CPLX,CPLXK,CPLXLK,CPLXRK,CPLXS - Coupling groove plug fixed type
Bill of material
CPLXK12-6-6
MODEL
Model
LV1
Shaft hole shape
MAT
Material
SUR
Surface treatment
ATT
Attachment
Fixing screw
CODE
Code
VAR02
No.
VAR04
Change d1 side aperture
VAR06
d1 selected
VAR08
LDC Specify unit 0.1mm
mm
VAR10
Change d2 side aperture
VAR12
d2 selected
VAR14
RDC Specify unit 0.1mm
mm
FIX02
D
12.0
FIX04
L
18.5 mm
FIX06
L1
2.5 mm
FIX12
M
M3
FIX16
Tightening torque
0.7 N·m
FIX18
Rated torque
0.3 N·m
FIX20
Radial deviation
0.10 mm
FIX22
Angular deviation
2.0 °
FIX26
Static Torsional Stiffness
45 N·m/rad
FIX28
Maximum speed
32000 r/min
FIX30
Moment of inertia
kg/m^2
FIX32
Axial deviation
±0.2 mm
FIX34
weight
g
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D