??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
CAD模型選擇
CT19T6-10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CT19T - 無油襯套 銅合金止推型 標準型
明細表
CT19T6-10
MODEL
型號
CT19T6-10
LV1
類型
標準型
MAT
材質
相當於高強度黃銅合金類鑲嵌固體潤滑劑
CODE
型號
CT19T
VAR15
d
mm
FIX02
E7
+0.032/+0.020 mm
VAR20
L
mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
r6
+0.034/+0.023 mm
FIX08
Ha
22 mm
FIX10
t
3 mm
FIX12
基準尺寸
12 mm
FIX14
容差(H7)
+0.018/0 mm
FIX95
資料文檔
資料文檔
下載CAD模型
尚未生成可供下載的 模型/圖紙 或 PDF 檔
Previews
3D
尺寸
2D