??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
CT19T6-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CT19T - Oil Free Bushing Copper Alloy Thrust Type Standard
Bill of material
CT19T6-10
MODEL
Model
CT19T6-10
LV1
LV1 type
Standard type
MAT
Material
Equivalent to High-strength brass alloy inlay solid lubricant
CODE
Code
CT19T
VAR15
d
mm
FIX02
E7
+0.032/+0.020 mm
VAR20
L
mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
r6
+0.034/+0.023 mm
FIX08
Ha
22 mm
FIX10
t
3 mm
FIX12
jizhunchicun
12 mm
FIX14
rongcha(H7)
+0.018/0 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D