??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CT19T6-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CT19T - Oil Free Bushing Copper Alloy Thrust Type Standard
Bill of material
CT19T6-10
MODEL
Model
CT19T6-10
LV1
LV1 type
Standard type
MAT
Material
Equivalent to High-strength brass alloy inlay solid lubricant
CODE
Code
CT19T
VAR15
d
mm
FIX02
E7
+0.032/+0.020 mm
VAR20
L
mm
FIX04
D
12 mm
FIX06
r6
+0.034/+0.023 mm
FIX08
Ha
22 mm
FIX10
t
3 mm
FIX12
jizhunchicun
12 mm
FIX14
rongcha(H7)
+0.018/0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D