??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CT22T6-15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CT22T,CT24T,CT25T,CT23T,CT26T - Flange type oil-free bushing Copper alloy standard flange inner diameter F7 type Inner diameter G6 type
Bill of material
CT22T6-15
MODEL
Model
LV1
LV1 type
Inner diameter F7 type
LV2
LV2 type
MAT
Material
Equivalent to High-strength brass alloy inlay solid lubricant
CODE
Code
VAR15
ds
mm
FIX02
F7
+0.022/+0.010 mm
VAR20
L
mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
h7
0/-0.015 mm
FIX08
Ha
25 mm
FIX10
T
4 mm
FIX12
t
2.3 mm
FIX14
d1
3.5 mm
FIX16
d2
6.0 mm
FIX18
P.C.D.
17 mm
FIX20
W
20 mm
FIX22
F
0 mm
FIX24
A
17 mm
FIX26
duantouneiljiaoluoshuan
M3-10*2
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D