??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CT35T5-10
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CT35T - Oil free bushing
Bill of material
CT35T5-10
MODEL
Model
CT35T5-10
LV1
LV1 type
Bronze shoulder type
MAT
Material
Equivalent to Special bronze casting
CODE
Code
CT35T
VAR10
d
mm
VAR15
L
mm
FIX02
E7
+0.032/+0.020 mm
FIX04
D
9 mm
FIX06
r6
+0.028/+0.019 mm
FIX08
bihou(N)
2 mm
FIX10
Ha
14 mm
FIX12
t 0/-0.1
2 mm
FIX14
jizhunchicun
9 mm
FIX16
rongcha(H7)
+0.015/0 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D