??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CT36T6-15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CT36T,CT37T - Oil free bushing Bronze standard flange type
Bill of material
CT36T6-15
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to Special bronze casting
CODE
Code
VAR10
d
mm
FIX02
F7
+0.022/+0.010 mm
VAR15
L
mm
FIX04
D
10 mm
FIX06
h7
0/-0.015 mm
FIX08
Ha
25 mm
FIX10
T
4 mm
FIX12
t
2.3 mm
FIX14
d1
3.5 mm
FIX16
d2
6.0 mm
FIX18
PCD
17 mm
FIX20
F
0 mm
FIX22
A
17 mm
FIX24
duantouneiljiaoluoshuan
M3-10*2
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D