??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CT38C6
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CT38C,CT39C - 无油衬套 螺纹套型
明细表
CT38C6
MODEL
型号
LV1
选型
MAT
材质
相当于SS400,高强度黄铜合金类镶嵌固体润滑剂
SUR
表面处理
镀镍
CODE
code
VAR10
d
mm
FIX02
D
14 mm
FIX04
L
mm
FIX06
L1
5 mm
FIX08
T
5 mm
FIX10
Ha
20 mm
FIX12
B
17 mm
FIX14
M
14*1.5
FIX16
m
8 mm
FIX18
(e)
19.6 mm
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D