??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
CT38C6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CT38C,CT39C - Oil free bushing
Bill of material
CT38C6
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
Equivalent to SS400,High-strength brass alloy inlay solid lubricant
SUR
Surface treatment
Electroless Nickel Plating
CODE
code
VAR10
d
mm
FIX02
D
14 mm
FIX04
L
mm
FIX06
L1
5 mm
FIX08
T
5 mm
FIX10
Ha
20 mm
FIX12
B
17 mm
FIX14
M
14*1.5
FIX16
m
8 mm
FIX18
(e)
19.6 mm
FIX95
PDF
PDF
CAD모델 다운로드
다운로드할 CAD 또는 PDF 파일을 아직 생성하지 않았습니다.
미리보기
3D
치수도
2D