??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CT75C6
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CT75C,CT76C,CT77C - Oil free liner flange thickened fixed seat component with built-in copper alloy liner type
Bill of material
CT75C6
MODEL
Model
LV1
type
Without sealing ring
LV2
type
MAT1
Fixed seat material
SS400
MAT2
Bushing material
High strength brass alloy embedded solid lubricant
SUR
Surface treatment
Non electrolytic nickel plating
CODE
Code
VAR02
d
mm
FIX02
d tol
+0.022/+0.010 mm
FIX04
D
15 mm
FIX06
D tol
0/-0.018 mm
FIX08
L
21 mm
FIX10
L1
5 mm
FIX12
S
15 mm
FIX14
Ha
32 mm
FIX16
T
5 mm
FIX18
d1
3.5 mm
FIX20
d2
6.0 mm
FIX22
t
3.2 mm
FIX24
P.C.D.
23 mm
FIX26
K
23 mm
FIX28
F
0 mm
FIX30
A
23 mm
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D