??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
CTHB12T18-50
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
CTHB12T - Self lubricating thin sliding plate copper alloy 5mm type
Bill of material
CTHB12T18-50
MODEL
Model
CTHB12T18-50
MAT
Material
High strength brass graphite (embedded)
ATT
Attachment
Special hexagonal flat head bolt
CODE
Code
CTHB12T
VAR02
W
mm
VAR04
L
mm
FIX02
l
20 mm
FIX04
l1
0 mm
FIX06
d
6.5 mm
FIX08
h
1.0 mm
FIX10
Installation hole type
2 holes
FIX12
Attached installation screws
M6×16
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D