??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
CX22SP5-10
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CX22SP - 插销 顶出防护型
明细表
CX22SP5-10
MODEL
型号
CX22SP5-10
MAT1
球头材质
SUS440C
MAT2
销1材质
SUS440C
MAT3
销2材质
SUS303
MAT4
弹簧材质
SUS631JI
MAT5
旋钮材质
尼龙
HN
球头硬度
55HRC~
SUR
旋钮颜色
黑色/橙色
CODE
Code
CX22SP
VAR02
d
mm
VAR04
L
mm
FIX02
d1
5.5 mm
FIX04
D1
16 mm
FIX06
D
38 mm
FIX08
T
6 mm
FIX10
A
31.5 mm
FIX12
配套孔建议尺寸(公差等级H11)
5+0.07/0 mm
FIX14
销部剪切负载
24 KN
FIX16
重量
30~32 g
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
2D