??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

我同意将我的数据传送至零部件厂商
CAD模型选择
DGFA6-8
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
DGFA,SDGFA - 定位销-大头端锥角·内螺纹型-圆型-尺寸选择型
明细表
DGFA6-8
MODEL
型号
MAT
材质
HN
硬度
CODE
Code
VAR02
D
mm
FIX02
D尺寸公差
-0.004/-0.012 mm
VAR04
P 选择
mm
FIX04
L
10 mm
FIX06
B
8 mm
FIX08
E
3 mm
FIX10
M(粗牙螺纹)
M3
FIX12
Sa
5 mm
VAR06
变更前段锥角部长度
VAR08
TC 指定单位1mm
mm
VAR10
加工颈部R
FIX95
资料文档
资料文档
下载CAD模型
尚未生成可供下载的 模型/图纸 或 PDF 文件
预览
3D
尺寸标注
2D