??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
SDGFFBMS3-P3.5-L0-B2-E0.5-A15
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
DGFFB,KDGFFB,SDGFFB,DGVFB,KDGVFB,SDGVFB - Locating Pins - Large Head, Tapered - Configurable Taper Angle / D and P Selectable Tolerance - Threaded Type
Bill of material
SDGFFBMS3-P3.5-L0-B2-E0.5-A15
MODEL
Model
LV1
Shape
MAT
Material
HN
Hardness
CODE
Code
VAR02
D Tolerance Selection
VAR04
P Tolerance Selection
VAR06
D
mm
FIX02
D dim. Tolerance
+0.008/+0.002 mm
VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
Enter value for VAR08
P Specify unit 0.01mm
mm
cm
inch
ft
FIX04
P dim. Tolerance
0/-0.01 mm
VAR10
L Specify unit 1mm
mm
Enter value for VAR10
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR12
B Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR14
E Specify unit 0.1mm
mm
Enter value for VAR14
E Specify unit 0.1mm
mm
cm
inch
ft
VAR16
A Selection
mm
FIX06
M(Coarse)
M3
FIX08
Ka
mm
VAR18
Processing Tapping
FIX10
MH
-
FIX12
S2
0 mm
VAR20
Processing Sphere Tip
FIX95
PDF
PDF
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
情報
2D